製品情報 »
新製品情報:高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2 Series
新製品情報
高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2 Series


2023/7
- 10MPaまで使用可能
高圧洗浄、噴水、噴霧 - 耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
- オリフィス径(mmø):12
- 流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
- 容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能 - 消費電力:8W