新製品情報

製品情報 »  新製品情報:直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX

新製品情報

直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX

2023/8

  • NSF/ANSI 61認証取得
  • 保護構造 IP67
  • 省スペース
    小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
    軽量:30% 削減(従来品)
  • ボディ材質:SUS

製品特長

安心と安全で明日をつくる

NSF/ANSI 61認証取得

バリエーション

特長

全波整流器タイプ(AC仕様:絶縁種別 B種)

・耐久性向上
 特殊構造により寿命向上(従来クマトリコイル比較)


・うなり音低減
 全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減


・皮相電力低減 ※B種/N.C.弁の場合(従来比)
 9.5VA →8VA (HF3-JSX20 Series)
 12VA →9.5VA( HF3-JSX30 Series)


・静音構造
 特殊構造により作動時の金属音を低減



電気バリエーション