製品情報 »
新製品情報:コンパクトコンプレッサ CRP Series
新製品情報
コンパクトコンプレッサ CRP Series


2023/10
- 協働ロボット、搬送ロボット車などのエア源のない環境下で圧縮空気を供給!
- 小型:154mm(幅)×134mm(高さ)×100mm(奥行)
- 軽量:質量3.5kg(コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)
- 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
最大吐出圧力:0.55MPa
真空到達圧力:-70kPa - オイルフリー
- 騒音:55dB以下(サイレンサ:ANB1-01装着時)(正圧時)
- 吐出空気量が最大10L/min(ANR)