製品情報 »
新製品情報:真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M Series
新製品情報
真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series


2024/11
- 滑り止め付長円平形追加 [New]
吸着スペースが細長い形状のワークに対応 - 寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減 - 滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能 - 追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径ø100)
高温ワークに対応(200℃) - 油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。