製品情報 »
新製品情報:省エア増圧弁(サイズ10A, 20A) VBA Series
新製品情報
省エア増圧弁(サイズ10A, 20A) VBA Series
2022/2
- 空気消費量:最大40%削減(当社測定条件による)
排気リターン回路により再利用エアで作動 - 作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (当社測定条件による) - 充てん時間最大50%短縮
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (当社試験条件による) - 垂直・水平取付が可能
- 既存製品(VBAシリーズ)と取付互換