製品情報 »
新製品情報:高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□G Series
新製品情報
高タクト対応電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY□G Series


2022/6
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減※
加速速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合 - バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減