製品情報 »
新製品情報:バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G Series
新製品情報
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライダタイプ高剛性ガイド LEKFS□G


2022/6
- サイクルタイムの短縮が可能
サイクルタイム:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※
※LEKFS25GH-400を0➡400mm(ストローク)で駆動した場合
加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
最大速度:1500mm/s(従来比25%向上) - サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
- 耐モーメント:最大61%向上
- バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
電源復帰時の運転再開が容易
バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減