製品情報 »
新製品情報:3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S Series
新製品情報
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G/79S Series


2022/3
- ISE77G/78G Seriesにアナログ電圧出力仕様を追加 [New]
(オーダーメイド) - 測定値を見ながら設定可能
- IO-Link
- 斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保 - 表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能 - 適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
製品特長
測定値を見ながら設定可能

設定項目の見える化
サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのか分かります。

設定項目の見える化
各種取付位置における視認性を確保

表示部回転機構採用

簡単3ステップ設定
設定値(P_1)表示状態でSETボタンを押すと設定値(しきい値)設定ができます。応差(H_1)表示状態でSETボタンを押すと応差値の設定ができます。

NPN/PNP切替機能
1台でNPN、PNPに対応。在庫点数の削減が可能。

その他のサブ画面表示
ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能!
※ピーク値、ボトム値は電源が切断されても保存されます。

便利な機能

3つの設定モード
目的に合わせて、選べる3つの設定モード。

IO-Link 対応
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能

シリーズ紹介

用途に合わせて一体型または分離型の選択が可能

用途例