製品情報 »
新製品情報:サーモチラー/スタンダードタイプ 空冷冷凍式 HRS400 Series
新製品情報
サーモチラー/スタンダードタイプ 空冷冷凍式 HRS400 Series


2022/7
- 冷却能力:38kW
- 電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz) - 設定温度範囲:5~35℃
- 最高使用周囲温度:45℃
- 温度安定性:±0.1℃
- 加熱機能付
- 浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
- 防水構造:IPX4
- タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上