製品情報 »
新製品情報:高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215
新製品情報
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215


2022/5
- 高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
- 大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合 - 保護構造:IP67
- 省電力:1.5W(節電回路付)
- 3・5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1) - コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm