製品情報 »
新製品情報:デュアルロッドシリンダ ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 Series
新製品情報
デュアルロッドシリンダ ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2 Series


2023/3
- 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
- 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
- 最大標準ストロークを拡大
- 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
- ダブルピストンにより推力2倍
- デュアルロッドにより不回転精度±0.1°