製品情報 »
新製品情報:クランプシリンダ ø40, ø50, ø63 CK□1 Series
新製品情報
クランプシリンダ ø40, ø50, ø63 CK□1 Series


2022/10
- 質量:7%削減(1.96kg→1.82kg)
- 3タイプのクレビス幅:12.5mm、16.5mm、19.5mm
使用用途にあった選択が可能。 - 既存製品CK1シリーズと取付寸法の互換性あり
- スイッチ取付ロッド・配管ポート:3方向に取付可能
- 多種のオートスイッチが取付可能
耐強磁界オートスイッチ、標準形オートスイッチ