製品情報 »
新製品情報:ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series
新製品情報
ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series


2022/3
- エアオペレートタイプ/AVAシリーズ追加 [New]
- ロックアウトタイプ/AVLシリーズ追加 [New]
- 空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、
給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。 - 消費電力:0.35W
- 流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s・bar) ]:9.2
- 省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
- 低速給気時の調整感度向上
- サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
製品特長
ソフトスタートアップバルブ
空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。

流量特性向上※:最大2.3 倍
C[dm3/(s・bar)]:9.2、充填時間:最大50%短縮
※高速給気時

低速給気時の調整感度向上

サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数

省エネ
メインバルブ切換え時(排気→低速給気状態)、3(R)ポートへの流路をメインバルブが常に塞いでいるため、外部へのエアの吹き抜けがありません。
ロックアウト機構付(鍵穴付)
排気時、鍵を取付けることによりマニュアルボタンをロック。誤操作を防止

オプション

バリエーション

リード線取出しバリエーション

マニュアルバリエーション

F.R.L. コンビネーションとの組合せ

簡易特注システム
F.R.L. とのユニット化につきましては簡易特注システムでの対応となります。標準品に近い短納期でお応えします。
ご注文の際は「簡易特注品仕様書」をダウンロードし、特注内容をご記入のうえ、手配お願いします。
ダウンロードはこちら