製品情報 »
新製品情報:ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ ASG Series
新製品情報
ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ ASG Series


2022/5
- 外部オールステンレスにより耐食性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能 - 最高使用温度:150℃
- NSF H1グリース使用
- 接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
- 材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
※ボディA以外の材質はSUS304となります。 - 小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g