製品情報 »
新製品情報:協働ロボット用 真空グリッパユニット ZXP7□21-X1 for ファナック、CRXシリーズ
新製品情報
協働ロボット用 真空グリッパ ZXP7□21-X1 for ファナック、CRXシリーズ


2021/4
- Plug & Playですぐ使える
- 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能 - 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
- 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
- FANUC CRXプラグインソフト対応
製品特長
協働ロボット用真空グリッパ

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
FANUC CRXプラグインソフト対応
機器構成

パッドバリエーション例

パッドのピッチ変更可能

フランジ付パッド単体で使用可能(真空源が外部にある場合)

機種選定

外形寸法図

FANUC CRXプラグインソフト対応
簡単なプログラミング
SMC製真空グリッパユニットのソフトをプラグインとして追加することで、専用の設定画面を表示したり、専用命令を実行できます。
SMCから提供するCRXプラグインソフトを保存したUSBメモリを制御装置に差込み簡単にインストールが可能です。
※CRXプラグインソフトはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。