製品情報 »
新製品情報:薄型真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZQ□A Series
新製品情報
薄型真空ユニット エジェクタシステム/真空ポンプシステム ZQ□A Series


2023/12
- IO-Link対応圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 省エネ機能付真空用圧力スイッチ
空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
消費電力:60%削減 【0.4W←1W(従来品)】
真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 - エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応