製品情報 »
新製品情報:ベルヌーイグリッパ ø40, ø60 ZNC Series
新製品情報
ベルヌーイグリッパ ø20, ø30, ø40, ø60, ø80 ZNC Series


2022/11
- ボディサイズ:ø20を追加[New]
- 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能
- 省エネ 最大79%削減(リフト力に対する空気消費量の比較)
- 高リフト力:65N
従来比10.3倍(ZNC80:65N ← 従来品:6.3N) - 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス
- アタッチメント
ストッパ付:ワークの横滑りを防止
振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
製品特長
薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能

基本形(振動抑制カバー・ストッパなし)
ガラスなど平面で硬く通気性のないワークを吸着すると非接触状態になります。
ワークに近づくとグリッパとワークとの間に流れるエアの流速が早くなり、真空が発生して吸着します。
ガラスなど平面で硬く通気性のないワークの場合は、非接触状態になり、0.2 〜 0.5mm 付近でバランスします。

ストッパ付
ストッパのゴムによりワークの横滑りを防止します。
ストッパを付けることで非接触から接触状態となりワークをグリップします。ガラスなど平面で硬いワークの場合は、滑り止めとしてストッ
パ付を推奨します。布や紙など軟らかいワークを滑り止めとして使用する場合は、グリッパに接触して振動音が発生する恐れがあるため、
振動抑制カバー付を推奨します。
※ストッパはゴムのみ交換可能 ※ストッパを付けるとリフト力が低下します。

振動抑制カバー付
布や紙など軟らかいワークを吸着した際に生じる振動を抑制します。
振動抑制カバーにより布や紙など軟らかいワークがグリッパに接触することで発生する振動を抑制し、音の発生を低減します。
振動抑制カバーとワークとの隙間にエアが高速で流れ、安定した吸着搬送が可能になります。
※ 振動抑制カバーを付けると非接触ではなく接触になります。 ※振動抑制カバーを付けるとリフト力が低下します。

用途例

構造と作動原理
クリーンなエアを供給することで、異物の目詰まりを防止

配管ポート

シリーズバリエーション