製品情報 »
新製品情報:増圧弁 VBA10A/11A Series
新製品情報
増圧弁 VBA10A/11A Series


2021/12
- 工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
- オールエアで電源不要・簡単設置
- 空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
- 最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
- 充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
- 寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減