新製品情報

製品情報 »  新製品情報:3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP546E/746E Series

新製品情報

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/546E/746E/946E Series

New

2025/4

  • F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
    省スペース・配管工数の削減が可能
  • 流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
    VP346E:4.2
    VP546E:7.5
    VP746E:12.6
  • 有効断面積 mm2
    VP946E:234
  • ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
  • 消費電力:0.35W(ランプなし)
  • パイロット流路にチェック弁内蔵
    (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)

製品特長

F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。

省スペース・配管工数の削減が可能


流量特性 C[dm3(/ s·bar)]

VP346E:4.2 VP546E:7.5 VP746E:12.6 VP946E:234


ソフトスタートアップ機能付の選定が可能

  • 消費電力:0.35W(ランプなし)

  • パイロット流路にチェック弁内蔵

    (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)

Go Top