製品情報 »
新製品情報:高圧用クーラントバルブ SGH Series
新製品情報
高圧用クーラントバルブ SGH Series


2021/7
- 最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa [New]、14MPa [New]
- 高速研削・ロングドリル加工に対応。
- 高圧クーラントによる油滑・切粉飛ばし・冷却に対応。
- 寿命:300万回 (当社ライフ条件による)
- ウォータハンマ:20%低減 (当社従来機種 VNHシリーズ比)
- 消費電力:0.35W (24V DC, V116の場合)
- 3ポート逆加圧仕様標準化