製品情報 »
新製品情報:3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7 Series
新製品情報
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7 Series


2021/7
- 乾燥空気、N2
- 3色表示3画面対応
- 1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min - ノングリース
- IO-Link対応
製品特長
3色表示 3画面対応

流量レンジ拡大
1台で幅広い流量範囲の計測が可能

表示部回転
設置条件に応じて表示部を45°刻みで回転できます。操作性、視認性向上。

機能一覧

-
ノングリース
-
NPN/PNP切替機能
在庫点数の削減が可能
アプリケーション

省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
各アプリケーションにおける流量管理は省エネを推進するために必要不可欠です。
省エネ活動は各種装置およびラインの消費流量を数値管理し、改善目標、効果を明確にするところからはじめます。

IO-Link対応 PF2MC7□-□□-L□-□□□

3画面デジタルフローモニタ PFG300 Series

フロースイッチ流量バリエーション

フロースイッチバリエーション/基本性能一覧