製品情報 »
新製品情報:2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L) Series
新製品情報
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L) Series


2024/7
- 3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
遠隔ラインのモニタリングが可能 - 乾燥空気、N2、Ar、CO2
- 1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min - 耐水分・耐異物性向上
- 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
- 低消費電流:35mA以下
- ノングリース
- IO-Link対応