製品情報 »
新製品情報:協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-HC10/HC10DT for 安川電機 MOTOMAN-HC
新製品情報
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-HC10/HC10DT for 安川電機 MOTOMAN-HC


2021/4
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化