製品情報 »
新製品情報:協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A for Universal Robots
新製品情報
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A for Universal Robots


2021/4
- Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング - 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
製品特長
協働ロボット用マグネットグリッパ

磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
コンパクトで高保持力 保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
URCap対応
機器構成

特性
保持力
保持力グラフは、低炭素鋼平板の理論保持力です。保持力はワーク材質、形状等により変化しますので選定結果を目安(参考値)とし、実際に吸着試験を行ってご確認ください。

外形寸法図

URCap対応
簡単なプログラミング
ユニバーサルロボット認証済み専用ソフトURCapを使い、ティーチペンダントで直感的な操作で各種動作
センサ信号を簡単に組込むことが可能。
URCapソフトを保存したUSBメモリをティーチペンダントに差込むことで簡単にソフトのインストールが可能。
※ URCapソフトはホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。