製品情報 »
新製品情報:協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX for ファナック、CRXシリーズ
新製品情報
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX for ファナック、CRXシリーズ


2021/4
- Plug & Playですぐ使える
- FANUC CRXプラグインソフト対応
- 磁石で重量物を吸着・保持が可能
- 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
- コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時) - エア遮断時もワークの保持が可能
- エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
- ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
製品特長
協働ロボット用マグネットグリッパ

磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
コンパクトで高保持力 保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
FANUC CRXプラグインソフト対応
機器構成

特性
保持力
保持力グラフは、低炭素鋼平板の理論保持力です。保持力はワーク材質、形状等により変化しますので選定結果を目安(参考値)とし、実際に吸着試験を行ってご確認ください。

外形寸法図

FANUC CRXプラグインソフト対応
簡単なプログラミング
SMC製マグネットグリッパユニットのソフトをプラグインとして追加することで、専用の設定画面を表示したり、専用命令を実行できます。
SMCから提供するCRXプラグインソフトを保存したUSBメモリを制御装置に差込み簡単にインストールが可能です。
※CRXプラグインソフトはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。