製品情報 »
新製品情報:電動アクチュエータロッドタイプ LEY100 Series
新製品情報
電動アクチュエータロッドタイプ LEY100 Series


2021/4
- 最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm
- ISO15552に準拠した取付けが可能
- 推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)
- モータレス仕様
- オートスイッチ取付可能
製品特長
最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm

可搬質量

-
最大推力
LEY100DT9L(リード2) 12,000N(3.5倍)
従来品LEY63□L(最大推力3343N)との比較 -
対応ストローク
LEY100D 100〜1,000mm(1.2倍)
従来品LEY63□(ストローク100〜800mm)との比較
ACサーボモータ ロッドタイプ シリーズバリエーション

ISO15552に準拠した取付けが可能
ISOシリンダ(C96 ø80)とフランジ取付金具を共通化

推力/速度仕様の変更可能
減速機を変更することで、最大推力/最大速度の変更可能

オートスイッチ取付可能
オートスイッチを溝の正面から取付可能

用途例

モータレス仕様