製品情報 »
新製品情報:ステップモータコントローラ JXC Series
新製品情報
ステップモータコントローラ JXC Series


製品特長
ステップモータコントローラ

ステップデータ入力タイプ JXC51/61 Series
簡単に使えるPC用設定ソフトウェアACT Controller 2
・ACT2 コントローラ設定ソフトウェア ACT Controller 2


・ティーチングボックス

アクチュエータとコントローラはセットです。(個別手配もできます。)

フィールドバスネットワーク
EtherCAT/EtherNet/IP™/PROFINET/
DeviceNet®/IO-Link/CC-Link直接入力タイプ
ステップモータコントローラ/JXC□ Series
・コントローラ設定ソフトウェア ACT Controller 2に対応

安全規格対応コントローラ/ JXC □ F Series
安全機能/ STO、SS1-t(EN61800-5-2)搭載
安全機器からのSTO 信号の入力により、SS1-t 動作後、STO 動作へ移行し、モータの電力供給を遮断します。

第三者機関の認証取得
装置/設備の安全設計(ISO/IEC規格対応)を容易にします。