製品情報 »
協働ロボット用 エアチャック JMHZ2-X7400B-CRX forファナック、CRXシリーズ
新製品情報
協働ロボット用 エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX forファナック、CRXシリーズ


2021/4
- Plug & Playですぐ使える
- FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
- エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
- ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用により繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上 - エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能 - ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
- 分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
製品特長
協働ロボット用エアグリッパ

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
高精度リニアガイド採用 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用 剛性の向上(既存製品MHZ2の同サイズと比較)
エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
FANUC CRXプラグインソフト対応
分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
ユーザー専用アタッチメントを取外さなくてもグリッパのメンテナンスが可能
機器構成

機種選定

外形寸法図

FANUC CRXプラグインソフト対応
簡単なプログラミング
SMC製エアグリッパユニットのソフトをプラグインとして追加することで、専用の設定画面を表示したり、専用命令を実行できます。SMCから提供するCRXプラグインソフトを保存したUSBメモリを制御装置に差込み簡単にインストールが可能です。
※CRXプラグインソフトはSMCホームページよりダウンロードして、お手持ちのUSBメモリに保存してください。