製品情報 »
新製品情報:エアシリンダø20, ø25, ø32, ø40 JCM Series
新製品情報
エアシリンダø20, ø25, ø32, ø40 JCM Series


2021/4
- フート形、フランジ形を追加 [New]
- 全長短縮 最大97mm
- 質量最大54%減(0.69kg→0.32kg)
- 多種多様なカバー形状を選択可能
- ポートサイズ:M5, Rc, NPT1/8選択可能
- ロッド先端取付形状を選択可能
- オートスイッチ付(JCDMシリーズ:JCDM)