製品情報 »
新製品情報:電空レギュレータ 電子式真空レギュレータ ITV Series
新製品情報
電空レギュレータ 電子式真空レギュレータ ITV Series


製品特長
IO-Link対応品を追加

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御

薄形電空レギュレータ ITV0000 Series [IP65]
薄形真空レギュレータ ITV009□ Series
・薄形、軽量
マニホールド時の省スペース・軽量化を実現。

電空レギュレータ ITV1000・2000・3000 Series [IP65相当]
電子式真空レギュレータ ITV209□ Series

IO-Link対応デバイス
電空レギュレータ ITV10□0/20□0/30□0-IL
電子式真空レギュレータ ITV2090-IL
・IO-Link通信により、圧力制御だけでなく、機器の情報確認/状態監視が可能。

シリーズバリエーション