製品情報 »
新製品情報:ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式 INR-244-831
新製品情報
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/コンパクトタイプ 空冷式 INR-244-831


2021/2
- 小型・省スペース
- フロンレス
- 静音設計:45dBA(オプション選択時)
- 冷却能力:220W
- 温度安定性:±0.01〜0.03℃
- 設定温度範囲:10℃〜60℃
- 接液部材質:ステンレス、樹脂(アルミ、銅系材質不使用)
新製品情報
2021/2