製品情報 »
新製品情報:マグネットグリッパ ø16, ø25, ø32, ø50 MHM Series
新製品情報
循環液温調装置 欧州Fガス規制対応 冷凍式サーモチラー HRZ-F Series


2021/2
- DCインバータ冷凍機とインバータポンプで
さらに大幅な省エネを実現。 - 省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減 - 高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比) - 使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
製品特長
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。

省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

高性能

接液部は多様な循環液に対応する材質を使用(ステンレス、EPDM 他)
○フッ素化液:Flourinert™ FC-3283, FC-40、GALDEN® HT135, HT200
○エチレングリコール水溶液60%
○脱イオン水(純水)・清水
上記以外の循環液につきましては当社にご確認ください。
Flourinert™は3M社、GALDEN®はソルベイソレクシス社の登録商標です。
メンテナンス性

欧州Fガス規制(517/2014)に関するご案内はこちら
バリエーション

アプリケーション

構造と原理