新製品情報

製品情報 »  新製品情報:ロータリアクチュエータ CRB/CDRB Series

新製品情報

ロータリアクチュエータ CRB/CDRB Series

2025/1

  • ダブルベーン、サイズ10~40追加 [New]
  • 角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で
    コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。
  • 全長:44%短縮、重さ48%削減。
  • 配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
  • 揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。
  • 揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。
  • CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

製品特長

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)

全長44%短縮
質量48%削減

特長

軸形式バリエーション

※オートスイッチ付の場合は片軸(①、⑤)のみになります。

取付互換

本体取付穴ピッチ、軸形状は従来品と同じです。

取付方法

CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

・縦型オートスイッチユニット、可変角度調整ユニットは従来品と同じです。メンテ時本体のみの交換が可能。
・CRBは、両軸オートスイッチなし(CRBW)の製品のみに従来品の各ユニットが取付可能です。

シリーズバリエーション

Go Top