製品情報 »
新製品情報:エアシリンダ ø20, ø25, ø32, ø40 CM2 Series
新製品情報
エアシリンダ ø20, ø25, ø32, ø40 CM2 Series


2024/10
- 両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、
ダイレクトマウント形追加 [New] - オーダーメイド追加 [New]
ポート位置関係の特殊(-XC3)、材質ステンレス鋼(-XC6)、
耐粉塵シリンダ(-XC4)、耐熱シリンダ(-XB6)等 - ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
- 既存製品と取付互換
- 豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上 - ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
製品特長
エアシリンダ CM2 Series

シリーズバリエーション

豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上

ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加。
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 注)取付金具は同梱出荷になります

オートスイッチ位置微調整が容易
オートスイッチ取付バンドを緩めることなくオートスイッチ付属ねじを緩めるだけで設定位置の微調整が可能になりました。
従来のオートスイッチ取付バンドを緩める調整方式に加え操作性が向上しました。

-
ボスカットタイプによる全長短縮
ヘッド側カバーの支持金具取付用ボスを除き全長を短くしたタイプで、より省スペース化をはかることができます。
-
環境負荷物質を使用していません
EU-RoHS10指令に適合。
仕様・性能・取付は従来品と同等
ストロークバリエーション

シリーズバリエーション
※クリーンシリーズの詳細につきましては、ホームページWEBカタログをご参照ください。