製品情報 »
新製品情報:ミストセパレータレギュレータ AWM-D Series マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D Series
新製品情報
ミストセパレータレギュレータ AWM-D Series
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D Series


2021/12
- 透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360° - 軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
製品特長
透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)

耐環境性向上
透明ケースガードで全周保護が可能!
ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆いました。
将来、ケースを劣化させるような薬品や油が舞う劣悪な環境変化が生じても、内圧の加わるケースには直接付着しないため、ケース破損のリスクを軽減することができます。

視認性向上:360°
透明ケースガードの採用により、フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認が可能。

軽量:最大40.7%削減(0.24kg)

ハンドルカバー(オプション)
ハンドルに取付けることで不用意なハンドル操作を防止します。

簡易特注システム
モジュラ接続ユニット化(組付出荷)につきましては簡易特注システムで対応いたします。

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。 詳細はこちら