製品情報 »
新製品情報:3色表示デジタルフロースイッチ 大流量タイプ PF3A7□H(-L) Series
新製品情報
製品特長
レンジアビリティ※ 100:1 1 台で幅広い流量の計測が可能
※最大流量値:最小流量値。従来機種(PF2A7□H/大流量タイプ)は20:1

-
耐水分・耐異物性能向上
分流構造にすることで空気中に含まれる水分や異物がセンサ部に付着することで起きる精度劣化やセンサ破壊を低減。
-
スルーボア構造(モジュラタイプは除く)
・圧力損失75%低減※(20kPa→5kPa)
※従来機種(PF2A7□H/大流量タイプ)と比較
・流路内メンテナンスフリー
3色表示2画面対応
※2画面:上、下段2段表示

表示部90°回転、表示反転
設置条件に応じて表示部を90°回転できます。また表示を反転させることが可能です。

-
設定最小単位 2L/min
※PF3A703Hの場合
※従来機種(PF2A703H/大流量タイプ)は5L/min -
ノングリース
機能一覧
- 出力動作について
- 外部入力機能
- 表示反転機能
- 簡易設定モード
- 強制出力機能
- ゼロカット機能
- 表示色
- 積算値保持機能
- サブ画面の表示内容選択
- 表示単位基準の選択
- ピーク値/ボトム値 表示機能
- アナログ出力フリーレンジ機能
- 応答時間
- 表示OFFモード
- エラー表示機能
- FUNC出力切換機能
(アナログ出力⇔外部入力) - 暗証番号の入力の設定
- ゼロクリア
- キーロック機能
- 表示微調整機能
- アナログ電圧出力切換機能
- 出荷状態への復帰
- 計測表示設定
アプリケーション
装置、メインライン、分岐ラインの流量管理

省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
各アプリケーションにおける流量管理は省エネを推進するために必要不可欠です。
省エネ活動は各種装置およびラインの消費流量を数値管理し、改善目標、効果を明確にするところからはじめます。

省エネプログラム
省エネプログラムの詳細はこちら

IO-Link対応 PF3A7□H-□□-L□-□□

3色表示デジタルフロースイッチ/モジュラタイプ PF3A701H/702H(-L) Series

4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ/モジュラタイプ PF3A801H/802H-L Series

3画面デジタルフローモニタ/PFG300 Series

・設定項目の見える化
サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのか分かります。

・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。

・簡単3ステップ設定
設定値(P_1)表示状態でSボタンを押すと設定値(しきい値)設定ができます。応差(H_1)表示状態でSボタンを押すと応差値の設定ができます。

-
>・NPN/PNP切替機能
在庫点数の削減が可能。
・アナログ出力0-10Vにも対応
-
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
センサ入力に対し、表示値を任意に設定可能。(電圧入力:1〜5V/電流入力:4〜20mA)
圧力スイッチ/フロースイッチ問わずに表示が可能。
便利な機能
- 出力動作について
- 外部入力機能
- 簡易設定モード
- 強制出力機能
- 表示色
- 積算値保持機能
- サブ画面の表示内容選択
- ピーク値/ボトム値 表示機能
- アナログ出力フリーレンジ機能
- ディレー時間設定
- 暗証番号の入力の設定
- エラー表示機能
- デジタルフィルタ設定
- キーロック機能
- コピー機能
- FUNC出力切換機能
- 出荷状態への復帰
- 省電力モードの選択
- アナログ電圧出力切換機能
- 表示ゼロカット機能
・便利な機能
ブラケット形状を変更。4方向からの取付が可能。

フロースイッチ流量バリエーション

フロースイッチバリエーション/基本性能一覧