製品情報 »
新製品情報:ロータリテーブル ラックピニオンタイプ サイズ:10, 20, 30, 50 MSQ Series
新製品情報
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ サイズ:10, 20, 30, 50 MSQ Series


2022/3
- 外部アブソーバ付を追加[New]
- コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g) - 配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較 - 揺動時間調整範囲拡大(0.2〜2.0s/90°)
既存製品より低速域で使用することが可能。