製品情報 »
新製品情報:高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F
新製品情報
高タクト対応電動アクチュエータ LEFS□F/LEY□F Series


2022/6
- ロッドタイプ(LEY□F)を追加 [New]
- サイクルタイムの短縮が可能
LEFS□F:従来比39%(0.57s←0.93s)削減※1
LEY□F:従来比44%(0.54s←0.97s)削減※2
※1 LEFS25FH-400を0→400mm(ストローク)で駆動した場合
※2 LEY25FA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合 - 加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
- 最大速度
LEFS□F:1500mm/s(従来比25%向上)
LEY□F:800mm/s(従来比60%向上)