製品情報 »
新製品情報:モジュラ接続タイプ 圧縮空気清浄化フィルタ/活性炭フィルタ AFF/AM/AMD/AMK Series
新製品情報
モジュラ接続タイプ 圧縮空気清浄化フィルタ/活性炭フィルタ AFF/AM/AMD/AMK Series


2023/9
- 目詰まりスイッチ付(AMKは除く)[New]
- 目詰まりチェッカ付(AMKは除く)
- 圧縮空気清浄等級:ISO8573
- 質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
- 面間・奥行寸法30%削減
- 圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量最大50%UP
圧力降下最大50%削減
製品特長
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ/活性炭フィルタ

圧力降下低減で省エネに貢献

省スペース・工数削減

差圧動作モード(PSE200A Series)を使用し、
各フィルタエレメントの目詰まり状況を数値化

エレメント交換時の作業性向上

エレメント交換時期の目視確認が可能

軽量

色で識別可能なエレメント
ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現

透明ケースガード(2層構造)

処理空気量UP

バリエーション

圧縮空気清浄等級 ISO8573に対応

第三者機関による認定

簡易特注システム

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。