製品情報 »
新製品情報:多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series
新製品情報
多段エジェクタ ZL1/ZL3/ZL6 Series


2023/12
- 省エネ機能付真空用圧力スイッチN.O.仕様追加 [New]
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) - IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加 [New]
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 - 最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
- 空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
- 質量最大60%削減 [ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]