电动执行器
» 高刚性无杆型LEJS/LEJB系列-产品一览

电动执行器/高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 LEJS
电动执行器/电缸 » 滑块型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1800 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1800 | 10,20,30 |
电动执行器/高刚性无杆型 同步带驱动 LEJB
电动执行器/电缸 » 滑块型
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJB40 | 200~ 2000 | 最大 20 | 最大 2000 | 27 |
AC伺服电机 | LEJB63 | 300~ 3000 | 最大 30 | 最大 3000 | 42 |