电动执行器
» 用语集

▼首字母搜索
【J】●JOG运行
为了对准机械位置等,电机等作断续的微调动作。
●接地(Ground)
元件的外壳、电子产品的基准电位配线等与基准电位点相连接。另外,基准电位点是为了消除电噪、防止触电等目的而连接的。
●绝对增量型编码器
拥有检测绝对位置功能的编码器。由于总是获取绝对位置,所以不需要在每次开关电源时将其复位至原点。
●警报信号
在元件异常(故障)时输出的信号。
●集电极开路输出
电压输出回路中,无负载电阻的方式,以汇集(吸收)负载电流的形式输出信号。由于此回路在控制负载电流的ON/OFF时无需考虑负载与几V电位连接的问题,因此在开关外部负载上很方便,在继电器或指示灯等外部负载的开关回路中被广泛使用。
●就位信号(INP信号)
完成定位后输出的信号。设定好相对于目标位置的允许范围后,当到达该范围内时则输出就位信号。
●绝对位置
Absolute。距离基准点(原点)的位置。反义词是相对位置(Incremental)。
●绝对定位精度
对用坐标值标出的任意定位点进行定位时,坐标值和实际值的差。
●间隙
滚珠(钢珠)、丝杠轴以及螺母之间的空隙,丝杠杆轴在间隙距离内移动时,螺母不会移动。这种滑块移动方向的机械余量称为间隙。
●紧急停止回路
装置处于危险状态时,自动或人为地使装置停止的回路。
●机械端
执行器滑块机械停止的位置。机械限位器。(例如:聚氨酯橡胶)
●机器人电缆
用于可移动部分的电缆。对于弯曲、摩擦、扭曲等具有良好的耐性。