电动执行器
» 卡片电缸LAT系列-产品一览

卡片电缸 LAT3
电动执行器/电缸 » 卡片电缸-
・通过线性电机,实现搬运、压触式长度测量系统的小型化
・厚度:9mm、重量:130g(行程10mm时)
・最大压触推力:6N
・重复定位精度:±5μm
・ 压触式长度测量精度:±10μm。
・最高使用频率:500cpm。
系列 | 行程(mm) | 传感器 (光学式线性 编码器)分辨率 | 压触 瞬时最大推力 | 重复 定位 精度 | 压触式 测长 精度 | 最高速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAT3F | 10, 20, 30, 50 | 1.25μm | ~6N | ±5μm | ±10μm | 400mm/s |
LAT3M | 50 | 5μm | ~6N | ±20μm | ±40μm | 400mm/s |
LAT3 | 10, 20, 30 | 30μm | ~6N | ±90μm | ±100μm | 400mm/s |