電動アクチュエータ
» ロータリテーブルLERシリーズ-製品特長
![ロータリテーブルLER Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/mainimg_ler.jpg)
|
ロータリテーブル LER Series
![詳細を表示](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/ler01.jpg)
・ショックレス・高速運動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)
最大加減速度:3,000°/sec2
(52.36rad/sec2)
・繰返し位置決め精度:±0.05°
終端繰返し位置決め精度:±0.01°
(押当て制御/外部ストッパ付)
・揺動角度
320°(310°),180°,90°( )はLER10の値
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ
テーブル停止後、電力50%自動低減
薄型・省スペース
![薄型・省スペース](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/ler02.jpg)
基本型/高精度型を用意
基本型/LER
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/ler03.jpg)
高精度型/LERH
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/ler04.jpg)
ワークの取付けが容易
![ワークの取り付けが容易](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/ler05.jpg)
・テーブル内径/外形公差:H8/h8
・位置決めピン穴
・中空穴
ワークの配線・配管を収容
本体の取付けが容易
![本体の取付が容易](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/ler06.jpg)
外部ストッパ付/揺動角度:90°・180°仕様
・終端繰返し位置決め精度:±0.01°
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/ler07.jpg)
|用途例
グリッパとの組み合わせにて、
チャック後の回転搬送
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/use01.jpg)
垂直搬送時、負荷変動による
速度変化なし
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/use02.jpg)
|連続回転仕様![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/h3_new.jpg)
●揺動角度:360°
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/r01.jpg)
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/r02.jpg)