電動アクチュエータ
» コントローラ・ドライバ LECシリーズ-製品一覧

プログラムレスコントローラ LECP1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
-
・プログラム不要
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。
・速度・加速度16段階調整
・ロック付の電動アクチュエータにも対応
・3段階の押当て推力設定
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に
販売中止を予定しています。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて
検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)が必要となります。
▶詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ | LECP1 | ステップ モータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 14点 |