電動アクチュエータ
» スライドテーブルLESシリーズ-製品特長


・タクトタイムの短縮
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・最大押て推力:180N
最大加減速度:5,000mm/s2
最大速度:400mm/s
・2種類のモータ選択可能
ステップモータ(サーボDC24V)
サーボモータ(DC24V)
|
薄型タイプ LES Series / サイズ : 8,16,25
|用途例
コンベア上のパレットの位置決めとして

ピックアンドプレスのZ軸として

|取付方法
通し穴取付(R/L/Dタイプ)

サイドホルダ取付(Dタイプ)

ボディタップ取付(R/L/Dタイプ)