・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s
モータ横取付による薄型化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません!
・すべり軸受 最大可搬質量:3kg(水平) 静音(60dB以下)注) 注)最大速度500mm/sで 当社測定値です。 ・ボールブッシュ軸受 最大可搬質量:5kg(水平) 搬送速度:1000mm/s
・上面カバー付
ワークのロード・アンロード搬送
ピック&プレース