電動アクチュエータ
» スライダタイプLEFS/LEFBシリーズ-製品特長
![スライダタイプLEFS⁄LEFB Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/mainimg_slider.jpg)
コンパクト
高さ・幅寸法 約50%減
※当社LJ1シリーズ比較時(搬送質量10Kg)
![コンパクト](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/p01.jpg)
本体設置が容易/設置工数削減
カバー等の外装部品を外すことなく、
本体設置が可能
![本体設置が容易](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/p02.jpg)
駆動方式選択可能
|
ボールねじ駆動 LEFS Series / サイズ:16,25,32,40
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/lefs01.jpg)
・最大可搬質量:65kg
・最大速度:1200mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータ折返し仕様追加
◎モータ配置 2方向(右側・左側)より選択可能
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/motor01.jpg)
◎テーブルフラット形状
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/motor02.jpg)
|
ボールねじ駆動 LEFS Series / サイズ:25,32,40
![LEFS Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/lefs25.jpg)
・高出力モータ
(100W/200W/400W)
・高速運搬能力向上
・高加速度対応(5,000mm/s2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ
搭載(LECSB仕様)
・モータ折返し仕様追加
◎モータ配置 2方向(右側・左側)より選択可能
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/motor03.jpg)
|
ベルト駆動 LEFB Series / サイズ:25,32,40
![LEFB Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/lefb_ac.jpg)
・最大速度:2,000m/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度:20,000mm/s2
|モータ折返し仕様 LEFS□R Series![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/h3_new.jpg)
■全長寸法短縮
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/mo01.jpg)
■高さ寸法短縮
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/mo02.jpg)
■テーブルフラット形状
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/mo03.jpg)
■モータ配置 2方向より選択可能
![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/mo04.jpg)
クリーン仕様 ボールねじ駆動 11-LEFS Series
![11-LEFS Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/img_clean.jpg)
ISOクラス4 ※1(ISO14644-1)に対応!
・バキューム配管を内蔵
・カバー等の外装部品を外すことなく、
本体設置が可能
・ボディ一体型リニアガイド仕様
※1 吸引流量により異なります。
|サポートガイド/ LEFG Series![](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/h3_new.jpg)
オーバーハング量の多いワーク等を支えるためのサポートガイドをご用意致しました。
・LEFシリーズ/ボディ部と外形寸法が同寸法のため設置が容易で設計、組付工数の削減に貢献
・シールバンド標準装備のため、グリースの飛散・外部からの異物混入を防止。
![LEFG Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/slider/lefg.jpg)