電動アクチュエータ
» コントローラ・ドライバ LECシリーズ-製品一覧
![コントローラLEC Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/controller/mainimg_ctrl.jpg)
ステップデータ入力タイプコントローラ JXC51/61
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-JXC51.jpg)
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC51/61 | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |
ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
-
・EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET対応、DeviceNet®、IO-Link、CC-Link
・2種類の動作指示方法に対応。
ステップNo.指示運転、数値指示運転
・通信ケーブルの渡り配線が可能。
・数値モニタ対応。
・IO-Link通信が可能。
・安全規格対応品/JXC□F
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | フィールドバス |
---|---|---|---|
JXCE1(標準仕様) JXCEF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT™ |
JXC91(標準仕様) JXC9F(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
JXCP1(標準仕様) JXCPF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
JXCD1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet™ |
JXCL1(標準仕様) JXCLF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
JXCM1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |
プログラムレスコントローラ LECP1
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-015-LECP1.jpg)
-
・プログラム不要
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。
・速度・加速度16段階調整
・ロック付の電動アクチュエータにも対応
・3段階の押当て推力設定
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ | LECP1 | ステップ モータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 14点 |
プログラムレスコントローラ(ストローク学習機能付) LECP2
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバタイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プログラムレス タイプ (ストローク学習機能付) | LECP2 | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 端点2点 中間点12点 |
ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-016-LECPA.jpg)
-
・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
・原点復帰指示信号対応
・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
パルス入力 タイプ | LECPA | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 5点 (フォトカプラ絶縁) | 9点 (フォトカプラ絶縁) | ― |
ACサーボモータドライバ LECS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/018-LECS-LECSN.jpg)
-
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
(750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN-Tのみ)
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
パルス入力タイプ (インクリメンタルエンコーダ用) | LECSA | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
パルス入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ネットワークカードタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSN-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ACサーボモータドライバ(MECHATROLINK対応) LECYM/LECYU
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
-
・位置制御、速度制御、トルク制御が可能
・制御エンコーダ:アブソリュート20bitエンコーダ
(分解能 1,048,576パルス/回転)
・適合フィールドバス:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ
※セットアップソフトウェアは こちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-2対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYM | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
MECHATROLINK-3対応 アブソリュートエンコーダ用 | LECYU | ACサーボモータ (100W /200W /400W) | AC200~230 (50/60Hz) | 7点 (任意割付点数) | 1点 (固定割付点数) 3点 (任意割付点数) |
多軸ステップモータコントローラ JXC73/83/92/93
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
-
・速度同調制御が可能
・直線/円弧補間が可能
・位置決め/押当て動作
・絶対・相対位置座標指示
・ステップデータ入力(最大2048点)
・省スペース、省配線
タイプ | シリーズ | 入出力仕様 | 対応モータ | 電源電圧 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC73 | NPN | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC83 | PNP | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC92 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大3軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC93 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
コントローラ ステップデータ入力タイプ LECA6
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-img1-014-LECP6-LECA6.jpg)
-
・アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売)
・簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード。
・ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト。
※LECP6は生産終了しました。詳細はこちら
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | LECA6 | サーボモータ (DC24V) | DC24V ±10% | 11点 (フォトカプラ絶縁) | 13点 (フォトカプラ絶縁) | 64点 |