電動アクチュエータ
» ロータリテーブルLERシリーズ-製品一覧
![ロータリテーブルLER Series](/assets/products/pickup/ja-jp/electric_actuator/rotary_table/mainimg_ler.jpg)
電動ロータリテーブル LER
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-011-LER.jpg)
-
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
注)外部ストッパ付の値
シリーズ | 回転 トルク [N・m] 基本 | 回転 トルク [N・m] 高トルク | 最大速度 [°/s] 基本 | 最大速度 [°/s] 高トルク | 繰返し 位置 決め精度 [°] 基本 | 繰返し 位置 決め精度 [°] 高トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
LER10 | 0.22 | 0.32 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
LER30 | 0.8 | 1.2 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (終端:±0.01)注) | ±0.05 (終端:±0.01)注) |